Złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
M12
型号: C2 13 200 0000 0314
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PUR 20.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0314
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PUR 20.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Identyfikacja
Kategoria
システムケーブル
Seria
丸型コネクタ M12
Element
ケーブルアセンブリ
Specyfikacje
片側組み立て済み
Złącze 1
M12 Aコード
メス アングル型
オーバーモールド
Typ przewodu
銅ケーブル (丸型)
Opis przewodu
ハロゲンフリー
Wersja
Długość kabla
20 m
Liczba rdzeni
5
Konstrukcja rdzenia
5x 0.34 mm²
Metoda przyłączenia
クリンプ端子
Ekranowanie
シールドなし
Kodowanie
Aコード
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
4 A
Napięcie znamionowe
60 V
Ograniczenie temperaturowe
-25 ... +80 °C 変動
-40 ... +80 °C 固定
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 嵌合状態
Średnica przewodu
4.5 mm
Minimalny promień gięcia
10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
5 x ケーブル径 (屈曲1回)
材質
Materiał (przewodu)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
RAL 7021 (ブラックグレー)
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
仕様
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 難燃性
UL / CSA
UL規格対応準備中
認証
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
2
Kraj pochodzenia
ドイツ
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140966864
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found