公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
型号: C2 13 200 0000 0128
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 5.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0128
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 5.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
電纜類別
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC
連接器1
M12 A-cod 5P Male Angled 0°
標識
類別
系統佈線
系列
圓形連接器 M12
原件
電纜組裝
規格
預裝一端
連接器1
M12 A編碼
公頭 彎式
一體成型
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
版本
電纜長度
5 m
蕊數
5
蕊結構
5x 0.34 mm²
接線方式
壓接針
屏蔽
無屏蔽
編碼
A編碼
技術參數
額定電流
4 A
額定電壓
60 V
極限溫度
-25 ... +80 °C 已移動
-40 ... +80 °C 未移動
防護等級符合IEC 60529
IP65 / IP67 插配狀態
電纜直徑
5.3 mm
材料特性
材料(電纜)
PVC
顏色(電纜)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
不包含
規格和認證
規格
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
UL / CSA
UL 正在準備當中
認證
CE
商業數據
包裝尺寸
2
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140528222
eCl@ss
27,060,311.00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found