公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
型号: C2 13 200 0000 0166
M12 A-cod 5-pol st /an m /f PVC 1.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0166
M12 A-cod 5-pol st /an m /f PVC 1.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC
连接器1
M12 A-cod 5P Male Straight
连接器2
M12 A-cod 5P Female Angled 0°
标识
类别
System cabling
系列
Circular connectors M12
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
M12 A-coding
Male Straight
Overmoulded
连接器2
M12 A-coding
Female Angled
Overmoulded
电缆类别
Copper cable (round)
版本
电缆长度
1 m
芯数
5
芯结构
5x 0.34 mm²
接线方式
Crimp termination
屏蔽
Unshielded
编码
A-coding
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
60 V
极限温度
-25 ... +80 °C moved
-40 ... +80 °C unmoved
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
电缆直径
5.3 mm
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
RAL 7040 (Window grey)
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
规格和认证
规格
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Flame retardancy
UL / CSA
UL in preparation
认证
CE
商业数据
包装尺寸
2
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140950658
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found