登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
型号: C2 13 200 0000 0016
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 1.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0016
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 1.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC
Steckverbinder 1
M12 A-cod 5P Female Straight
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
einseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
M12 A-Kodierung
Buchse gerade
umspritzt
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
1 m
Anzahl der Adern
5
Adernaufbau
5x 0,34 mm²
Anschlussart
Crimpanschluss
Schirmung
ungeschirmt
Kodierung
A-Kodierung
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
4 A
Bemessungsspannung
60 V
Grenztemperatur
-25 ... +80 °C bewegt
-40 ... +80 °C unbewegt
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Kabeldurchmesser
5,3 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PVC
Farbe Kabel
RAL 7040 (fenstergrau)
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Flammenwidrigkeit
UL / CSA
UL in Vorbereitung
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
2
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140512931
eCl@ss
27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found