公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 40 200 0552 050
型号: 21 40 200 0552 050
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PUR PP 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 40 200 0552 050
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PUR PP 5.0m
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
cable 5x0,34mm/19 shld PUR
连接器1
M12 OVERMOLD A-COD M 5P Push Pull
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
M12 A编码
公头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
5 m
芯数
5
芯结构
5x 0.34 mm²
屏蔽
屏蔽
针数
5
编码
A编码
锁定类型
PushPull
技术参数
额定电压
48 V AC
60 V DC
极限温度
-50 ... +80 °C 已移动
-30 ... +80 °C 未移动
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
电缆直径
4.7 mm ± 0.2 mm
最小弯曲半径
5x 电缆直径 (单次弯曲)
10x 电缆直径 (反复弯曲)
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黑色
商业数据
包装尺寸
1
净重
225 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140491601
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found