配套产品
配套产品 新
型号: C2 13 200 0000 0251
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 12.00m
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 12.00m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 12 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0251
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 12.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie 系统布线
  • Řada 圆形连接器 M12
  • Prvek 电缆组装
  • Specifikace 两端预接
  • Konektor 1
    M12 A编码
    公头 直式
    一体成型
  • Konektor 2
    M12 A编码
    母头 直式
    一体成型
  • Typ kabelu 铜质电缆 (圆型)
  • Popis kabelu 无卤素
Verze
  • Délka kabelu 12 m
  • Počet žil 5
  • Uspořádání vodičů 5x 0.34 mm²
  • Způsob připojení 压接针
  • Stínění 无屏蔽
  • Kódování A编码
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 60 V
  • Mezní teplota
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Průměr kabelu 4.5 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Barva (kabel) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • 认证 CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Země původu 德国
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140949805
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604