配套产品
配套产品 新
型号: C2 13 200 0000 0404
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 0.30m
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 0.30m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0404
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 0.30m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 Circular connectors M12
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on both sides
  • 连接器1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • 连接器2
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • 电缆类别 Copper cable (round)
版本
  • 电缆长度 0.3 m
  • 芯数 5
  • 芯结构 5x 0.34 mm²
  • 接线方式 Crimp termination
  • 屏蔽 Unshielded
  • 编码 A-coding
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 60 V
  • 极限温度
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • 电缆直径 5.3 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713141050562
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较