配套产品
配套产品
System Cables
1
型号: 97 00 000 1949
M12 A-cod 8-pole an-/ f/- PVC 2.0m
M12 A-cod 8-pole an-/ f/- PVC 2.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 97 00 000 1949
M12 A-cod 8-pole an-/ f/- PVC 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
System Cables
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    M12 A-codering
    Vrouwelijk Haaks
    Omgespoten
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 2 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 8x 0.25 mm²
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Afscherming 無屏蔽
  • Aantal contacten 8
  • Codering A-codering
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 2 A
  • Nominale spanning 30 V
  • Beperkt de temperatuur
    -10 ... +80 °C 已移動
    -25 ... +80 °C 未移動
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • Kabeldiameter 6.2 mm
  • Minimale buigradius
    10x 電纜直徑 (反复彎曲)
    5x 電纜直徑 (單次彎曲)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) RAL 7040(窗灰色)
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 122 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较