配套产品
配套产品
系统电缆
1
型号: 97 00 000 2003
M12 A-cod 8-pole st/- f/- PVC 5.0m
M12 A-cod 8-pole st/- f/- PVC 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2003
M12 A-cod 8-pole st/- f/- PVC 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    M12 codificare A
    Mamă Drept
    Suprainjectat
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 8x 0,25 mm²
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Ecranare Neecranat
  • Număr de contacte 8
  • Codificare codificare A
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 2 A
  • Tensiune nominală 30 V
  • Temperatura de limitare
    -10 ... +80 °C deplasat
    -25 ... +80 °C nemişcat
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Diametru cablu 6,2 mm
  • Raza minimă de încovoiere
    10x Diametrul cablului (îndoire repetată)
    5x Diametrul cablului (îndoire unică)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) RAL 7040 (gri fereastră)
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 12
  • Masă netă 270 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较