Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
187
Artikelnummer: 21 03 311 6501
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Y-Verteiler
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 03 311 6501
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
187
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Steckverbinder 1
    Buchse
    5-polig
    A-Kodierung
  • Steckverbinder 2
    Buchse
    5-polig
    A-Kodierung
  • Zubehörtyp Y-Verteiler
Ausführung
  • Geschlecht
    Stift
    Buchse
  • Schirmung ungeschirmt
  • Kontaktanzahl 5
  • Kodierung A-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung 60 V
  • Grenztemperatur -30 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67 im gesteckten Zustand
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Au über Ni steckseitig
  • Werkstoff Gehäuse Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-101
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 26 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140236608
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen