登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
10
没有可用数据
eShop
Circulära kontaktdon
Metriska runda kontaktdon
...
Kabelkontaktdon och kablage
M12
21 34 949 4405 020
型号: 21 34 949 4405 020
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 34 949 4405 020
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
(4xAWG22/7) Cat 5e PVC
Connector 1
M12 D-code male angled overmolded
Connector 2
M12 D-code male angled overmolded
Identifiering
Kategori
系统布线
Serie
圆形连接器 M12
Element
电缆组装
Specification
两端预接
Kontaktdon 1
M12 D编码
公头 弯式
Kontaktdon 2
M12 D编码
公头 弯式
Kabeltyp
铜质电缆 (圆型)
Version
Kabellängd
2 m
Antal kärnor
4
Ledarstruktur
4x AWG 22/7
Kodning
D编码
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Begränsande temperatur
-25 ... +70 °C
Materialprestanda
Material (kabel)
PVC
Färg (kabel)
绿色
RoHS
符合豁免标准
RoHS undantag
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
有
REACH SVHC ämnen
铅
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
铅
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
Godkännanden
CE
PROFINET
是
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
173.8 g
Ursprungsland
德国
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140145740
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling