配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
7
型号: 21 36 929 2477 005
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,5m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 36 929 2477 005
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
7
产品详情
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    M12 D-kodning
    Hane Rak
  • Kontaktdon 2
    M12 D-kodning
    Hane Rak
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 0,5 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/7
  • Kodning D-kodning
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Grön
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140548510
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较