Device side / Panel feed through
7
没有可用数据
eShop
系统布线
...
Data 铜质电缆
圆形连接器 M12
21 36 929 2477 050
型号: 21 36 929 2477 050
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 36 929 2477 050
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Ronde connectoren M12
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
M12 D-codering
Mannelijk Recht
Connector 2
M12 D-codering
Mannelijk Recht
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
5 m
Aantal kernen
4
Kernstructuur
4x AWG 22/7
Codering
D-codering
Technische eigenschappen
Transmissie-eigenschappen
Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
Kleur (kabel)
Groen
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140548657
eCl@ss
27.060.390,00