登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
10
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
21 34 949 4477 040
型号: 21 34 949 4477 040
M12 D-cod 4-pol an/an m/m PUR 4.0M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 4 m
注释
比较
型号: 21 34 949 4477 040
M12 D-cod 4-pol an/an m/m PUR 4.0M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Steckverbinder 1
M12 D-code male angled overmolded
Steckverbinder 2
M12 D-code male angled overmolded
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
M12 D-Kodierung
Stift gewinkelt
Steckverbinder 2
M12 D-Kodierung
Stift gewinkelt
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
4 m
Anzahl der Adern
4
Adernaufbau
4x AWG 22/7
Kodierung
D-Kodierung
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Grenztemperatur
-25 ... +70 °C
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel
grün
Normen und Zulassungen
Normen
UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
Zulassungen
CE
PROFINET
ja
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140814226
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)