配套产品
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
10
型号: 09 48 228 0011 050
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 5.0m
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 48 228 0011 050
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    M12 Codifica D
    Maschio Diritto
    Coestruso
  • Connettore 2
    M12 Codifica D
    Maschio Angolato
    Coestruso
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 5 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
  • Codifica Codifica D
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima
    -40 ... +85 °C non spostato
    -25 ... +70 °C spostato
  • Diametro del cavo 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Raggio di curvatura minimo
    6x diametro cavo (curvatura ripetuta)
    5x diametro cavo (curvatura singola)
  • Impedenza ‌100 Ω ±5 %
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) Elastomero
  • Colore (cavo) Nero
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche EN 45545-2
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140266377
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较