登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
10
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
09 48 228 0011 055
型号: 09 48 228 0011 055
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 5.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5.5 m
注释
比较
型号: 09 48 228 0011 055
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 5.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Steckverbinder 1
M12 D-code male straigt overmolded
Steckverbinder 2
M12 D-code male angled overmolded
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
M12 D-Kodierung
Stift gerade
umspritzt
Steckverbinder 2
M12 D-Kodierung
Stift gewinkelt
umspritzt
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
5.5 m
Anzahl der Adern
4
Adernaufbau
4x AWG 22/7
Kodierung
D编码
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C 未移动
-25 ... +70 °C 已移动
Kabeldurchmesser
6.6 mm ± 0.2 mm
Minimaler Biegeradius
6x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Impedanz
100 Ω ±5 %
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
弹性体
Farbe Kabel
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS-Ausnahmen
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV Status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
有
REACH SVHC Stoffe
铅
ECHA SCIP Nummer
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
EN 45545-2
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
399,07 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140885370
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info