Device side / Panel feed through
10
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
09 48 220 0011 050
型号: 09 48 220 0011 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 48 220 0011 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Connector 1
M12 D-code male straigt overmolded
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado en un lado
Conector 1
M12 codificación D
Macho Recto
Sobremoldeado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
para aplicaciones en el sector ferroviario
Versión
Longitud de cable
5 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x AWG 22/7
Codificación
codificación D
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C no desplazado
-25 ... +70 °C movido
Diámetro de cable
6,6 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión mínimo
6x diámetro de cable (plegado repetido)
5x diámetro de cable (plegado único)
Impedancia
100 Ω ±5 %
Propiedades del material
Material (cable)
Elastómero
Color (cable)
Negro
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 45545-2
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2
Peso neto
330 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140239654
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found