Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
7
Part number: 21 36 929 2477 004
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR 0.4m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR 0.4m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 0.4 m
Notes
Compare
Part number: 21 36 929 2477 004
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR 0.4m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
7
Product Details
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    M12 D-kodning
    Male Lige
  • Konnektor 2
    M12 D-kodning
    Male Lige
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 0,4 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x AWG 22/7
  • Kodning D-kodning
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Grøn
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140548503
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare