10
没有可用数据
eShop
Ronde connectoren
Metrische ronde connectoren
...
Kabelconnectoren en kabelmodules
M12
09 48 222 2011 100
型号: 09 48 222 2011 100
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 48 222 2011 100
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Connector 1
M12 D-code male straigt overmolded
Connector 2
M12 D-code male straigt overmolded
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Ronde connectoren M12
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
M12 D-codering
Mannelijk Recht
Omgespoten
Connector 2
M12 D-codering
Mannelijk Recht
Omgespoten
Type kabel
Koperkabel (rond)
Beschrijving van de kabel
voor spoorwegtoepassingen
Versie
Kabellengte
10 m
Aantal kernen
4
Kernstructuur
4x AWG 22/7
Codering
D-codering
Technische eigenschappen
Transmissie-eigenschappen
Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C niet-verplaatst
-25 ... +70 °C verplaatst
Kabeldiameter
6,6 mm ± 0,2 mm
Minimale buigradius
6x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
Impedantie
100 Ω ±5 %
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
Elastomeer
Kleur (kabel)
Zwart
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
EN 45545-2
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
680 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140066960
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING Ethernet Cabling