配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
10
型号: 09 48 222 2011 250
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 25m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 25m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 09 48 222 2011 250
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    M12 D-kodning
    Hane Rak
    Övergjuten
  • Kontaktdon 2
    M12 D-kodning
    Hane Rak
    Övergjuten
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning för järnvägsapplikationer
Version
  • Kabellängd 25 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/7
  • Kodning D-kodning
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +85 °C orörd
    -25 ... +70 °C flyttad
  • Kabeldiameter 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minsta böjradie
    6x kabeldiameter (upprepad böjning)
    5x kabeldiameter (enkel böjning)
  • Impedans ‌100 Ω ±5 %
Materialprestanda
  • Material (kabel) Elastomerer
  • Färg (kabel) Svart
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer EN 45545-2
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1.600 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140247918
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600