配套产品
配套产品
Partea spre aparat / Trecere prin panou
10
型号: 09 48 222 2011 030
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 3.0m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 3.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 48 222 2011 030
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Partea spre aparat / Trecere prin panou
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 codificare D
    Tată Drept
    Suprainjectat
  • Conector 2
    M12 codificare D
    Tată Drept
    Suprainjectat
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului pentru aplicaţii feroviare
Versiune
  • Lungimea cablului 3 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
  • Codificare codificare D
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +85 °C nemişcat
    -25 ... +70 °C deplasat
  • Diametru cablu 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Raza minimă de încovoiere
    6x Diametrul cablului (îndoire repetată)
    5x Diametrul cablului (îndoire unică)
  • Impedanţă ‌100 Ω ±5 %
Proprietăţi material
  • Material (cablu) Elastomer
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii EN 45545-2
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 241,5 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140066939
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600