配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2902
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 1.0m
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2902
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    连接器1
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 Circular connectors M12
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on one side
  • 连接器1
    M12 K-coding
    Female Angled
    Overmoulded
  • 电缆类别 Copper cable (round)
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 5
  • 芯结构 5G 1.5 mm²
  • 接线方式 Crimp termination
  • 屏蔽 Unshielded
  • 针数 4
  • 接地针 Yes
  • 编码 K-coding
  • 锁定类型 Screw locking
Műszaki jellemzők
  • 导体截面积 (mm²) 1.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 16
  • 额定电流 ‌ 12 A
  • Névleges feszültség ‌ 630 V AC/DC
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • 污染等级 3
  • Túlfeszültség kategória III
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.3 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ‌0.6 Nm
  • 极限温度 -25 ... +80 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (polyurethane)
  • Színes (kábel) Black
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL in preparation
  • Jóváhagyások CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 145 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较