Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 97 00 000 2899
M12 K-cod 4+PE an/- m/- PUR 1.5m
M12 K-cod 4+PE an/- m/- PUR 1.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på den ene side
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 1.5 m
Notes
Compare
Part number: 97 00 000 2899
M12 K-cod 4+PE an/- m/- PUR 1.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    M12 K-kodning
    Male Vinklet
    Overstøbt
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 1,5 m
  • Antal ledninger 5
  • Ledningsstruktur 5G 1,5 mm²
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Afskærmning Uafskærmet
  • Antal kontakter 4
  • PE-kontakt Ja
  • Kodning K-kodning
  • Låsetype Skruelåsning
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 1,5 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 16
  • Nominel strøm ‌ 12 A
  • Nominel spænding ‌ 630 V AC/DC
  • Nominel impulsspænding 6 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Overspændingskategori III
  • Kontaktmodstand ≤ 0,3 mΩ
  • Tilspændingsmoment ‌0,6 Nm
  • Begrænsende temperatur -25 ... +80 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Sort
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL under forberedelse
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 206 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare