登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connettori circolari
Connettori circolari metrici
...
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
M12
97 00 000 2927
型号: 97 00 000 2927
M12 L-cod 4-pol an/- f/- PUR 1.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2927
M12 L-cod 4-pol an/- f/- PUR 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Connettore 1
M12 Power L-cod 4-pole an/- f/- 0° scr
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
Connettori circolari M12
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-assemblato su un solo lato
Connettore 1
M12 Codifica L
Femmina Angolato
Coestruso
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Versione
Lunghezza del cavo
1,5 m
Numero di conduttori
4
Struttura conduttore
4x 1,5 mm²
Collegamento
Collegamento a crimpare
Schermo
Non schermato
Numero di poli
4
Codifica
Codifica L
Tipi di aggancio
Aggancio a vite
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
1,5 mm²
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 16
Corrente d'esercizio
12 A
Tensione di esercizio
50 V AC
63 V DC
Tensione di prova
1,5 kV
Grado di inquinamento
3
Sovratensioni
III
Resistenza di contatto
≤ 0,3 mΩ
Coppia di serraggio
0,6 Nm
Temperatura massima
-25 ... +80 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 100
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PUR (poliuretano)
Colore (cavo)
Nero
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Nichel
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL in preparazione
Approvazioni
CE
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
168 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
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
PDF (Svedese)
PDF (Turco)
PDF (Trad. cinese)
PDF (Francese)
PDF (Giapponese)
PDF (Cinese semplificato)