配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2886
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 1.0m
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2886
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    M12 L-codering
    Vrouwelijk Recht
    Omgespoten
  • Connector 2
    M12 L-codering
    Mannelijk Haaks
    Omgespoten
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 1 m
  • Aantal kernen 5
  • Kernstructuur 5x 1,5 mm²
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Afscherming Niet-afgeschermd
  • Aantal contacten 4
  • FE-contact Ja
  • Codering L-codering
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 1,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 16
  • Nominale stroom ‌ 12 A
  • Nominale spanning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Nominale impulsspanning 1,5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Overspanningscategorie III
  • Contactweerstand ≤ 0,3 mΩ
  • Aanhaalkoppel ‌0,6 Nm
  • Beperkt de temperatuur -25 ... +80 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Grijs
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL wordt voorbereid
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 154 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较