配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
8
型号: 21 33 A7A 8524 015
M12 L-coded Cable Assembly 1,5m
M12 L-coded Cable Assembly 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 33 A7A 8524 015
M12 L-coded Cable Assembly 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
8
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie 系统布线
  • Řada 圆形连接器 M12
  • Prvek 电缆组装
  • Specifikace 两端预接
  • Konektor 1
    M12 L-编码
    公头 直式
  • Konektor 2
    M12 L-编码
    母头 直式
  • Typ kabelu 铜质电缆 (圆型)
Verze
  • Délka kabelu 1.5 m
  • Počet žil 5
  • Uspořádání vodičů 5x 2.5 mm²
  • Kódování L-编码
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +80 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) 灰色
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 394.7 g
  • Země původu 罗马尼亚
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140266582
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较