公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 33 A70 0518 020
型号: 21 33 A70 0518 020
M12 L-coded Cable Assembly 2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 33 A70 0518 020
M12 L-coded Cable Assembly 2m
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
Kabel PVC 16078 F-CY-OZ 5x1,5mm² grey
连接器1
M12 Power Crimp female L-coded
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
M12 L-编码
母头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
2 m
芯数
5
芯结构
5x 1.5 mm²
屏蔽
屏蔽
编码
L-编码
技术参数
极限温度
-40 ... +80 °C
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
1 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140240100
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found