公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 12 283 1830
型号: 21 12 283 1830
M12 MD PP IDC CC Male Straight 8Pol Xcod
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
X编码
绝缘置换连接绝缘位移终端
PA66
插针: 8
铜合金 镍表面镀金 界面端
额定电流: 0.5 A
压铸锌
PushPull (outer)
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 12 283 1830
M12 MD PP IDC CC Male Straight 8Pol Xcod
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
圆形连接器 M12
标识
PushPull
原件
电缆连接器
规格
直式
版本
接线方式
绝缘置换连接绝缘位移终端
公母类型
公头
屏蔽
屏蔽
针数
8
编码
X编码
锁定类型
PushPull (outer)
技术参数
导体截面积 (AWG)
AWG 26 ... AWG 23
线芯外径
0.9 ... 1.6 mm
额定电流
0.5 A
额定脉沖电压
0.8 kV
污染等级
3
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
过电压类别
III
数据速率
10 Gbit/s
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
电缆直径
5.1 ... 10.1 mm
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
PA66
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座)
压铸锌
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
no requirements (flammable mass < 10g)
规格和认证
规格
IEC 61076-2-109
符合 IEC 61076-2-010 标准
商业数据
包装尺寸
1
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140819863
eCl@ss
27440116 圆形连接器(可现场终止)。
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found