登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
8
Combinables
9
Tools
2
没有可用数据
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
M12
21 03 896 2515
型号: 21 03 896 2515
M12-P-CC-CRIMP--5P-KCOD-F-STR-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
K-编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 5
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: 12 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 896 2515
M12-P-CC-CRIMP--5P-KCOD-F-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
8
Combinables
9
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
连接器
Sorozat
圆形连接器 M12
Azonosítás
Power
Elem
电缆连接器
Specifikáció
直式
Verzió
Lezárási mód
压接针
Fajta
母头
Árnyékolás
屏蔽
Érintkezők száma
5
Energiátviteli érintkezők száma
4
Különleges érintkezők száma
1x 接地针
A különleges érintkezők műszaki adatai
接地针
Kódolás
K-编码
Rögzítés típusa
螺钉锁扣
Részletek
请单独订购压接针。
技术参数
导体截面积
0.5 ... 2.5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 20 ... AWG 14
Névleges áramerősség
12 A
额定电压
630 V
额定脉沖电压
6 kV
污染等级
3
过电压类别
III
Szigetelés ellenállása
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
0.6 Nm
Csavarkulcs mérete (recézett csavar / recézett anya)
17
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 100
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67 插配状态
Kábel átmérője
6.6 ... 11.6 mm
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
材料 (上壳/底座)
压铸锌
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 61076-2-111
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
40 g
Származási ország
罗马尼亚
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140227279
eCl@ss
27440116 圆形连接器(可现场终止)。
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found