登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
38
没有可用数据
eShop
...
Série
M12
21 43 381 4452
型号: 21 43 381 4452
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB adapter
Angled, for rear mounting
Wave soldering termination
Rated current: 4 A
Contacts: 4
Copper alloy
Au over Ni Mating side
Coding: D-coding
Polyamide (PA)
注释
比较
型号: 21 43 381 4452
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
38
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
Conectores circulares M12
Elemento
Adaptador para PCB
Especificação
Angular
para montagem traseira
Versão
Método de terminação
Terminação de soldagem por onda
Gênero
Fêmea
Blindagem
Blindado
Número de Pólos
4
Codificação
Codificação D
Tipo de trava
Trava parafuso
PushPull
Características técnicas
Corrente Nominal
4 A
Tensão Nominal
250 V
Grau de poluição
3
Características de transmissão
Cat. 5 Classe D até 100 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Resistência de isolamento
>10
8
Ω
Torque de aperto
1 Nm Porca autotravante
Limitação de temperatura
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexão
≥ 100
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP67 condição conectada
Propriedades do material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Au sobre Ni Lado de conexão
Material (carcaça/base)
Liga de cobre-zinco
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
10
País de origem
República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140805729
eCl@ss
27.460.201,00