配套产品
配套产品
Combinables
39
型号: 21 43 321 4552
M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-F-ANG-SHLD
M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-F-ANG-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB adapter
Angled, for rear mounting
Wave soldering termination
Rated current: ‌4 A
Contacts: 5
Copper alloy
Au over Ni Mating side
Coding: A-coding
Polyamide (PA)
注释
比较
型号: 21 43 321 4552
M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-F-ANG-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
39
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element PCB-adapter
  • Specificatie
    Haaks
    voor achtermontage
Versie
  • Aansluitmethode aansluiting met golfsoldering
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 5
  • Codering A-codering
  • Vergrendelingstype
    Schroefvergrendeling
    PushPull
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning 60 V
  • Mate van verontreiniging 3
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Aanhaalkoppel ‌1 Nm Borgmoer
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67 aangesloten toestand
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Au over Ni Contact zijde
  • Materiaal (kap/behuizing) Koper-zinklegering
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140805743
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415