配套产品
配套产品 新
Combinables
2
备件
2
型号: 21 03 382 2401
M12-PP-CC-IDC-4P-DCOD-F-STR-SHLD
M12-PP-CC-IDC-4P-DCOD-F-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
D编码
HARAX®连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
铜合金 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.34 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
PushPull (outer)
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 382 2401
M12-PP-CC-IDC-4P-DCOD-F-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
备件
2
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • 名称 PushPull
  • エレメント ケーブルコネクタ
  • 仕様 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 HARAX® 接続技術
  • ジェンダー Femmina
  • シールド Schermato
  • コンタクト数 4
  • コーディング Codifica D
  • ロックタイプ PushPull (outer)
  • 詳細 Solo per applicazioni Fast Ethernet
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0,34 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 22
  • ワイヤー外径 ≤ 1,6 mm
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 50 V
  • 定格サージ電圧 1,5 kV
  • 汚染度 3
  • 伝送特性 Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • 過電圧カテゴリ III
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • ケーブル径 5,7 ... 8,8 mm
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート) Poliammide (PA)
  • 材質 (コンタクト) Lega di rame
  • 表面 (コンタクト) Au su Ni Lato contatti
  • 材質 (フード/ハウジング) Lega di zinco
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS 適用除外項目 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELVステータス Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Non incluso
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Non incluso
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Si
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Piombo
  • ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • カリフォルニアProposition 65物質 Si
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Piombo
    Nichel
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • PROFINET si
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 56.8 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140226821
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较