配套产品
配套产品
Combinables
14
Tools
2
型号: 21 01 100 9934
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 2,5mm²
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 2,5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
23.2 mm 长度
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 2.5 mm²
AWG 14
注释
比较
型号: 21 01 100 9934
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 2,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
14
Tools
2
产品详情
標識
  • 類別 插針
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 標識 Power
  • 插針類型 壓接針
  • 插針端子介紹 23.2 mm 長度
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 母頭
  • 製造過程 車削針
技術參數
  • 導體截面積 2.5 mm²
  • 導體截面積 [AWG] AWG 14
  • 性能等級 1
材料特性
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍金
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • PROFINET
商業數據
  • 包裝尺寸 50
  • 淨重 0.6 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140229327
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522