Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
10
Tools
2
Part number: 21 01 100 9923
M12 Power Male Contact Crimp 0,5mm²
M12 Power Male Contact Crimp 0,5mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimpkontakt
23,2 mm længde
Male
Kobberlegering
Forgyldt
Ledertværsnit: 0.5 mm²
AWG 21
Notes
Compare
Part number: 21 01 100 9923
M12 Power Male Contact Crimp 0,5mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
10
Tools
2
Product Details
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Identifikation Power
  • Type af kontakt Crimpkontakt
  • Beskrivelse af kontakten 23,2 mm længde
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Male
  • Fremstillingsproces Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,5 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 21
  • Ydeevneniveau 1
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forgyldt
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • PROFINET Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 50
  • Nettovægt 0,69 g
  • Oprindelsesland Schweiz
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140229464
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare