Contacts
4
Combinables
3
Tools
1
备件
2
没有可用数据
eShop
Cirkulære konnektorer
Metriske cirkulære konnektorer
...
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
M12
21 03 821 2530
型号: 21 03 821 2530
M12 PushPull 5-pole A-coded female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
A编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 5, 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
Outer PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 2530
M12 PushPull 5-pole A-coded female
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
3
Tools
1
备件
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Identifikation
PushPull
Element
Kabelkonnektor
Specifikation
Lige
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Køn
Hun
Afskærmning
Afskærmet
Antal kontakter
5
4
Kodning
A-kodning
Låsetype
PushPull (outer)
Detaljer
Bestil crimpkontakter separat.
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit
0,13 ... 0,82 mm²
Ledertværsnit [AWG]
AWG 26 ... AWG 18
Ledningens udvendige diameter
≤ 2,3 mm
Nominel strøm
4 A
Nominel spænding
48 V AC
60 V DC
Nominel spænding
110 V AC/DC ved brug med 4 kontakter
Nominel impulsspænding
1,5 kV
Forureningsgrad
3
Overspændingskategori
III
Isolationsmodstand
>10
8
Ω
Kontaktmodstand
≤ 10 mΩ
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Kabeldiameter
5,7 ... 8,8 mm
Isolationsgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polyamid (PA)
Materiale (stikhus/hus)
Trykstøbt zink
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
53,3 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140226869
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found