登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
9
Tools
3
没有可用数据
eShop
Connettori circolari
Connettori circolari metrici
...
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
M12
21 03 881 4419
型号: 21 03 881 4419
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
弯式
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.12 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 4419
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
9
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
Connettori circolari M12
Identificazione
Slim Design
Elemento
Connettore per parte volante
Specifiche
Angolato
Versione
Collegamento
Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Schermo
Schermato
Connessione schermata con flangia a crimpare
Numero di poli
4
Codifica
Codifica D
Tipi di aggancio
Aggancio a vite
Dettagli applicativi
Ordinare i contatti separatamente
Dettagli applicativi
Solo per applicazioni Fast Ethernet
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0,12 ... 0,82 mm²
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
Diametro esterno del cavo
≤ 2,3 mm
Corrente d'esercizio
4 A
Tensione di esercizio
48 V AC
60 V DC
Tensione di prova
1,5 kV
Grado di inquinamento
3
Caratteristiche tecniche
Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
Sovratensioni
III
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Resistenza di contatto
>10
8
Ω
Resistenza di contatto
≤ 10 mΩ
Coppia di serraggio
0,6 Nm
Misura chiave (vite zigrinata / dado zigrinato)
15
Temperatura massima
-40 ... +85 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Gruppo di isolamento
I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Materiale (custodie)
Lega di zinco
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
Codice ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-2-101
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140226616
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found