配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
2
Tools
2
Pièce détachée
2
型号: 21 03 861 2805
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
Y编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 8
额定电流: ‌6 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 861 2805
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
2
Tools
2
Pièce détachée
2
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Identification Power
  • Elément Connecteur de câble
  • Spécification Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Blindage Blindé
  • Nombre de contacts 8
  • Nombre de contacts de données 4
  • Nombre de contacts de puissance 4
  • Codage Codage Y
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
  • Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
  • Détails Pour les applications Ethernet à haute vitesse uniquement.
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 6 A
  • Tension nominale 50 V
  • Tension de claquage 1,5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Intensité nominale 0,5 A
  • Catégorie de surtension III
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage ‌0,6 Nm
  • clé de 4 (vis moletée / écrou moleté) 17
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Diamètre de câble 5,7 ... 8,8 mm
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyamide (PA)
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-2-113
  • UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
  • PROFINET Oui
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 45 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140227408
  • eCl@ss 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较