登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
47
Tools
6
没有可用数据
eShop
Conectori circulari
Conectori metrici circulari
...
Conectori de cablu și montaje de cablu
M12
21 03 881 1418
型号: 21 03 881 1418
M12 SD D-cod 4-pol Crimp Flange male-str
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 1418
M12 SD D-cod 4-pol Crimp Flange male-str
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
47
Tools
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
Circular connectors M12
Identificare
Slim Design
Element
Cable connector
Specificație
Straight
Versiune
Metoda de terminaţie
Crimp termination
Gen
Male
Ecranare
Shielded
Shield connection with crimp flange
Număr de contacte
4
Codificare
D-coding
Tip blocare
Screw locking
Detalii
Please order crimp contacts separately.
Detalii
For Fast Ethernet applications only
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.13 ... 0.82 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 26 ... AWG 18
Diametru exterior fir
≤ 2.3 mm
Curent nominal
4 A
Tensiune nominală
48 V AC
60 V DC
Tensiune de impuls nominală
1.5 kV
Grad de poluare
3
Caracteristici de transmisie
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Categoria de supratensiune
III
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Rezistenţă izolaţie
>10
8
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 10 mΩ
Moment de strângere
0.6 Nm
Dimensiunea cheii (şurub cu cap striat / piuliţă striată)
15
Temperatura de limitare
-40 ... +85 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Grup izolaţie
I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Liquid crystal polymer (LCP)
Material (carcasă/priză)
Zinc die-cast
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Lead
Număr ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-2-101
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
40 g
Ţara de origine
Romania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140225794
eCl@ss
27440116 Circular connector (for field assembly)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Germană)
PDF (Engleză)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Franceză)
PDF (Spaniolă)
PDF (Italiană)
PDF (Cehă)
PDF (Japoneză)
PDF (Daneză)
PDF (Coreeană)
PDF (Neerlandeză)
PDF (Poloneză)
PDF (Suedeză)
PDF (Turcă)
PDF (Chineză)
PDF (Chineză trad.)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engleză)
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
PDF (Engleză)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found