Contacts
2
Combinables
56
Tools
6
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 03 881 1811
型号: 21 03 881 1811
M12 SD X-cod 8 pol Ø8,1 male straight
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: 0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 1811
M12 SD X-cod 8 pol Ø8,1 male straight
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
56
Tools
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
名称
Slim Design
エレメント
ケーブルコネクタ
仕様
ストレート型
バージョン
結線方式
クリンプ端子
ジェンダー
オス
シールド
シールド付き
シールド接続、圧着フランジ付き
コンタクト数
8
コーディング
Xコード
ロックタイプ
ねじロック
詳細
クリンプコンタクトは別売。
詳細
10 Gbit以下のイーサネットアプリケーション専用
技術的特性
導体断面積(mm²)
0.08 ... 0.25 mm²
導体断面積 (AWG)
AWG 28 ... AWG 23
ワイヤー外径
≤ 1.4 mm
定格電流
0.5 A
定格電圧
48 V
定格サージ電圧
0.8 kV
汚染度
3
伝送特性
Cat. 6
A
クラスE
A
、最大500 MHz
過電圧カテゴリ
III
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
絶縁抵抗
>10
8
Ω
接触抵抗
≤ 10 mΩ
締付けトルク
0.6 Nm
レンチサイズ(刻み付きネジ / 刻み付きナット)
15
使用温度範囲
-40 ... +85 °C
嵌合回数
≥ 500
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67 嵌合状態
絶縁グループ
I (600 ≤ CTI)
材質
材質 (インサート)
液晶高分子(LCP)
材質 (フード/ハウジング)
亜鉛ダイカスト
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
仕様および認証
仕様
IEC 61076-2-109
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
51 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140226005
eCl@ss
27,440,116.00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found