登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
アクセサリ
13
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
21 03 821 2507
型号: 21 03 821 2507
M12 SD female A-cod 4/5pol crimp flange
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
A编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 5, 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 2507
M12 SD female A-cod 4/5pol crimp flange
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
アクセサリ
13
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Bezeichnung
Slim Design
Komponente
Kabelsteckverbinder
Beschreibung
gerade
Ausführung
Anschlussart
Crimpanschluss
Geschlecht
Buchse
Schirmung
geschirmt
Schirmanbindung mit Crimpflansch
Kontaktanzahl
5
4
Kodierung
A-Kodierung
Verriegelungsart
Schraubverriegelung
Hinweise
Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Crimpflanschset bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,13 ... 0,82 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
Aderaußendurchmesser
≤ 2,3 mm
Bemessungsstrom
4 A
Bemessungsspannung
48 V AC
60 V DC
Bemessungsspannung
110 V AC/DC bei Verwendung mit 4 Kontakten
Bemessungsstoßspannung
1,5 kV
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
III
Isolationswiderstand
>10
8
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 10 mΩ
Anzugsdrehmoment
0,6 Nm
Schlüsselweite (Rändelschraube / Rändelmutter)
15
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Steckzyklen
≥ 500
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Isolierstoffgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polyamid (PA)
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-2-101
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
4 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140225480
eCl@ss
27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found