配套产品
配套产品
Combinables
17
Tools
1
型号: 21 03 319 4501
M12-Screw-5P-ACOD-F-ANG
M12-Screw-5P-ACOD-F-ANG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
弯式
母头
A编码
螺栓接线
聚酰胺 (PA)
插针: 5
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 1.5 mm² 最大值
额定电流: ‌7.5 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 319 4501
M12-Screw-5P-ACOD-F-ANG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
Tools
1
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルコネクタ
  • 仕様 アングル型
バージョン
  • 結線方式 ネジ端子
  • ジェンダー メス
  • シールド シールドなし
  • コンタクト数 5
  • コーディング Aコード
  • ロックタイプ ねじロック
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 1.5 mm² 最大
  • 導体断面積 (AWG) AWG 16
  • 定格電流 ‌ 7.5 A
  • 定格電圧 60 V
  • 定格サージ電圧 1.5 kV
  • 汚染度 3
  • 過電圧カテゴリ III
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク 0.6 Nm
  • レンチサイズ(刻み付きネジ / 刻み付きナット) 18
  • 使用温度範囲 -30 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67 嵌合状態
  • ケーブル径 4 ... 8 mm
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA)
  • 材質 (コンタクト) 真鍮
  • 表面 (コンタクト) Auメッキ、下地Ni 嵌合側
  • 材質 (フード/ハウジング)
    ポリアミド (PA)
    亜鉛ダイカスト
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 33 g
  • 原産国 スロバキア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140225169
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较