配套产品
配套产品 新
Combinables
9
Tools
1
型号: 21 03 329 2801
M12-Screw-8P-ACOD-F-STR-SHLD
M12-Screw-8P-ACOD-F-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
A编码
螺栓接线
聚酰胺 (PA)
插针: 8
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.5 mm² 最大值
额定电流: ‌2 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 329 2801
M12-Screw-8P-ACOD-F-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
9
Tools
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Kabelový konektor
  • Specifikace Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Šroubové připojení
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 8
  • Kódování A kódování
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,5 mm² Max.
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 20
  • Jmenovitý proud ‌ 2 A
  • Jmenovité napětí 30 V
  • Jmenovité rázové napětí 0,8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí III
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment ‌0,6 Nm
  • Velikost klíče (šroub s rýhovanou hlavou / rýhovaná matice) 18
  • Mezní teplota -30 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 4 ... 8 mm
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Materiál (kontakty) Mosaz
  • Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 55 g
  • Země původu Slovensko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140225237
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较