登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kruhové konektory
Metrické kruhové konektory
...
Kabelové konektory a osazené kabely
M12
21 40 620 0888 010
型号: 21 40 620 0888 010
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 40 620 0888 010
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 1.0m
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
Type of cable
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
Connector 1
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Kruhové konektory M12
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Osazený na jedné straně
Konektor 1
M12 Kódování X
Male Úhlové provedení
Verze
Délka kabelu
1 m
Počet žil
8
Uspořádání vodičů
4x 2x AWG 24/7
Stínění
Stíněné provedení
Počet kontaktů
8
Kódování
Kódování X
Způsob zajišťování
PushPull
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
0,5 A
Jmenovité napětí
48 V AC
60 V DC
Přenosová charakteristika
Kat. 6
A
Třída E
A
do 500 MHz
Mezní teplota
-40 ... +80 °C v pohybu
-25 ... +70 °C Bez pohybu
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Průměr kabelu
8,1 mm ±0,3 mm
Minimální poloměr ohybu
5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
6× průměr kabelu (opakované ohýbání)
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
Polyolefinový kopolymer
Barva (kabel)
Černá
Specifikace a schválení
Specifikace
UN/ECE-R 118
EN 45545
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
36,667 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140491090
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found