配套产品
配套产品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
64
型号: 09 48 C0C 1756 050
M12 X-cod 8-pol st m - RJ45 PUR 5.0m
M12 X-cod 8-pol st m - RJ45 PUR 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 48 C0C 1756 050
M12 X-cod 8-pol st m - RJ45 PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
64
产品详情
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série
    Conectores circulares M12
    RJ45
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    M12 Codificação X
    Macho Reto
  • Conector 2 RJ45
  • Tipo de cabo Câble cuivre (rond)
Versão
  • Comprimento do cabo 5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 26/7
  • Blindagem Blindé
  • Codificação Codage X
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura
    -40 ... +80 °C enlevé
    -40 ... +80 °C indifférent
  • Diâmetro do cabo 6,7 mm ± 0,3 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (polyuréthane)
  • Cor (cabo) Jaune
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exceções RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • Status ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Non contenu
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Non contenu
  • Substâncias REACH SVHC Oui
  • Substâncias REACH SVHC Plomb
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Oui
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Plomb
    Nickel
Especificações e aprovações
  • Especificações UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 250 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140267206
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600