登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
32
Spare Part
2
没有可用数据
eShop
...
Seria
M12
21 03 381 4413
型号: 21 03 381 4413
M12 panel feed through PCB angled D-kod.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
弯式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 21 03 381 4413
M12 panel feed through PCB angled D-kod.
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
32
Spare Part
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
Złącza okrągłe M12
Element
Adapter PCB
Specyfikacje
Kątowy
Do montażu tylnego
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
Z otworem montażowym
Wersja
Metoda przyłączenia
Lutowanie rozpływowe (THR)
Rodzaj (męski/żeński)
Żeński
Ekranowanie
Ekranowane
Liczba kontaktów
4
Kodowanie
D-kodowany
Typ blokowania
Mocowanie śrubowe
Szczegóły
Kodowanie na górze, po lewej stronie = kierunek wprowadzenia przewodu na złącze kątowe: w dół
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
4 A
Napięcie znamionowe
50 V
Znamionowe napięcie udarowe
1,5 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Charakterystyka transmisji
Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Kategoria przepięciowa
III
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Rezystancja izolacji
>10
8
Ω
Rezystancja styku
≤ 10 mΩ
Moment dokręcający
2 Nm Nakrętka blokująca
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Ilość łączeń
≥ 100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP20
Grupa izolacyjna
I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Au na Ni Strona łączeniowa
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew ciśnieniowy cynk
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
PROFINET
Tak
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
24,26 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140138339
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors