Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
6
饰品
2
插芯
16
Objednací číslo: 21 17 200 6400
M17-DEVH-SCR/BAY-ANG-TURN-21x21-2.7
M17-DEVH-SCR/BAY-ANG-TURN-21x21-2.7

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průchozí kryt do panelu
Montáž na přední stranu
Velikost: M17
Šroubové zajišťování, Bajonetový uzávěr
Úhlový vstup
Materiál (kryt): Slitina mědi a zinku
Niklováno
Materiál (těsnění): FKM
Stupeň krytí: IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 17 200 6400
M17-DEVH-SCR/BAY-ANG-TURN-21x21-2.7
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
6
饰品
2
插芯
16
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada Kruhové konektory M17
  • Typ krytu Průchozí kryt do panelu
  • Popis krytu Montáž na přední stranu
Verze
  • Velikost M17
  • Stínění Stíněné provedení
  • Verze Úhlový vstup
  • Způsob zajišťování
    Šroubové zajišťování
    Bajonetový uzávěr
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Slitina mědi a zinku
  • Povrch (kryt) Niklováno
  • Materiál (těsnění) FKM
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237/2238 připravujeme
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 64,73 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140487536
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING M17 Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte