公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M17
21 37 CON 51P6 PE
型号: 21 37 CON 51P6 PE
M17 male straight 6+PE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable connector
Straight
Male
Screw termination
PA6
Black
Contacts: 7
Copper Gold plated
Rated current: 8 A
Thermoplastic polyurethane (TPU)
Degree of protection: IP67
注释
比较
型号: 21 37 CON 51P6 PE
M17 male straight 6+PE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
요소
케이블 커넥터
사양
직선형
버전
터미네이션 방법
나사고정 터미네이션
젠더
수형
차폐형
차폐형
컨택트핀 개수
7
신호 접점 개수
6
특수 접점 개수
1x PE 단자
특수 접점 사양
PE 단자
기술적 특성
도체 단면적 (AWG)
AWG 18
전선 외부 직경
1.13 mm
정격 전류
8 A
정격 전압
300 V
오염도
3
제한 온도
-20 ... +80 °C
체결 주기
≥ 100
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP67
케이블 직경
7.5 mm
자재 특성
재료 (인서트)
PA6
컬러 (인서트)
黒
재료 (접점)
Copper
표면 (접점)
金メッキ
재료 (후드/하우징)
熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU)
컬러 (후드/하우징)
黒
상세명세 및 승인
사양
IEC 63171-6
UL / CSA
UL 1581 VW-1
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
중국
eCl@ss
27,440,115.00