配套产品
配套产品
型号: 21 37 360 0C71 050
M23_12P FE,Int-thread,ANG PVC cable,5M
M23_12P FE,Int-thread,ANG PVC cable,5M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 37 360 0C71 050
M23_12P FE,Int-thread,ANG PVC cable,5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M23
  • 名称 Signal
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M23
    メス アングル型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • 特長
    難燃性
    オイル耐性およびUV耐性
    高いEMC耐性
バージョン
  • ケーブル長さ 5 m
  • 芯数 12
  • 芯線構造 12x AWG 18
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 6 A
  • 定格電圧 300 V
  • 使用温度範囲 -40 ... +80 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル)
  • 材質 (オーバーモールド) 熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU)
  • 色 (オーバーモールド)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140241244
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较