Sistema de cableado
Potencia y señal
...
Conectores circulares Sistema de cableado
M23
21 37 340 0C70 050
型号: 21 37 340 0C70 050
M23_12P MA,Int-thread,ANG PUR cable,5M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 37 340 0C70 050
M23_12P MA,Int-thread,ANG PUR cable,5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
系统布线
Serie
圆形连接器 M23
Identificación
Signal
Elemento
电缆组装
Especificaciones
预装一端
Conector 1
M23
公头 弯式
Tipo de cable
铜质电缆 (圆型)
Características
Retardo de llama
Resistente al aceite y a UV
Alto grado de resistencia EMC
Ausencia de halógenos
Versión
Longitud de cable
5 m
Número de núcleos
12
Estructura de núcleo
12x AWG 18
Características técnicas
Corriente nominal
6 A
Voltaje nominal
300 V
Temperatura de limitación
-40 ... +80 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP67
Propiedades del material
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
镀银
Material (cable)
PUR (聚氨酯)
Color (cable)
黑色
Material (premoldeado)
热塑性聚氨酯 (TPU)
Color (premoldeado)
黑色
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140240988
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
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
Alternatives
电缆组装
M23_12P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M
型号 21 37 340 0C70 100
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除