Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 21 37 350 0F72 050
M23_17P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
M23_17P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 37 350 0F72 050
M23_17P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M23
  • Tanımlama Signal
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M23
    Dişi Düz
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Özellikler
    Alev geciktirme
    Yağ ve UV ışınlarına dayanıklı
    EMC'ye son derece dayanıklı
    Halojen içermemezlik
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 5 m
  • Damar sayısı 17
  • Damar yapısı 17x AWG 18
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 9 A
  • Çalışma Gerilimi 150 V
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +80 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP67
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Siyah
  • Malzeme (çoklu kalıplama) Termoplastik poliüretan (TPU)
  • Renk (çoklu kalıplama) Siyah
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140241145
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın